Termékek közzététele
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító350505S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)73
  • Szélesség (mm)572
  • Mélység (mm)72
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)605
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011028
  • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika