Termékek közzététele
35164S Basic drop-down grab bar Ø 32mm, L. 850mm
DELABIE

35164S Basic drop-down grab bar Ø 32mm, L. 850mm

Basic drop-down support rail Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from polished satin 304 stainless steel for WCs and showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions : 850 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35164S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)850
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3.33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011028
  • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika