Termékek közzététele
35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white
DELABIE

35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white

Basic two-wall grab bar with sliding vertical bar, for people with reduced mobility. White powder-coated stainless steel. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole plate. Dimensions: 1,150 x 750 x 750mm, Ø 32mm. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35481W
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)786
  • Szélesség (mm)786
  • Mélység (mm)1216
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2707
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika