Termékek közzététele
4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set
DELABIE

4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set

Wall-mounted Be-Line® toilet brush set. Wall-mounted robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic matte white powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 330mm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4048MW
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)330
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika