Termékek közzététele
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
    DELABIE

    441157 TEMPOMATIC Electronic tap

    Cross wall electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Chrome-plated fixed spout L. 170mm with anti-rotating pin and back-nut. Plate is flush to wall. Shockproof infrared presence detection sensor for wall ≤ 155mm Anti-blocking security. For walls ≤ 155mm. Solenoid valve with integrated filter. Threaded rods can be cut-to-size. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító441157
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin tap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)185
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1887
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010340
    • ETIM-névElectronic tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika