Termékek közzététele
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
    DELABIE

    5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm

    L-shaped shower grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Helps the user stand and secures movement in the bath or shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development. Dimensions: 750 x 450mm. Can be installed with the upright to the left or right side. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 6-hole cover plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5070N
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)523
    • Szélesség (mm)821
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2212
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika