Termékek közzététele
5071N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 1,245mm
5071N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 1,245mm
5071N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 1,245mm
    DELABIE

    5071N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 1,245mm

    L-shaped shower grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Helps the user stand and secures movement in the bath or shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development. Can be installed with the upright to the left or right side. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 6-hole cover plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 1,245 x 450mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5071N
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1316
    • Szélesség (mm)523
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2974
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika