Termékek közzététele
5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm
DELABIE

5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm

Angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Angled grab bar made from bright white HR Nylon. For use as a handrail (horizontal part) or as a grab bar (135° part) for WCs, showers or baths. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial and mould development. Universal for either left or right side. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment: prevents yellowing. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped wrist and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by a 6-hole plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 400 x 400mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5081N
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)357
  • Szélesség (mm)759
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagNylon
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1613
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika