Termékek közzététele
5082P Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm
DELABIE

5082P Angled stainless steel grab bar 135°, bright, 400 x 400mm

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
Angled grab bar 135° for people with reduced mobility, Ø 32mm. For use as a handrail (horizontal part) or as a grab bar (135° part) for WCs, showers or baths. Universal for either left or right side. Dimensions: 400 x 400mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible bead weld (process exclusive to ArN-Securit). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall on a 3-hole, 304 stainless steel plate, Ø 72mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight: 170kg. Angled grab bar with a 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5082P
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika