Termékek közzététele
510150 Cover plate for drop-down rail, bright
DELABIE

510150 Cover plate for drop-down rail, bright

Chrome-plated ABS cover plate for drop-down rail. Conceals the fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down support rails in a facility, allowing installation only when required. E.g. hotels or hospitals accommodating a disabled person temporarily. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510150
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)230
  • Szélesség (mm)105
  • Mélység (mm)17
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)263
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika