Termékek közzététele
510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm
DELABIE

510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm

Drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, for standing up and assisting movement. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop-down grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel with bright polished UltraPolish finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 850 x 230 x 105mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510164P
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika