Termékek közzététele
510208 Mirror cabinet with 3 functions
DELABIE

510208 Mirror cabinet with 3 functions

Mirror cabinet with 3 functions: mirror, electronic soap dispenser and electrical hand dryer. 304 stainless steel designer cabinet with a matte black melamine finish. Touch-free for improved hygiene: soap dispenser and hand dryer are activated automatically when hands are detected by infrared sensor. Quick and easy to install: - A single electrical connection for all the elements: mains supply with 230V / 50-60Hz. - Concealed fixings. Mirror cabinet supplied with stainless steel screws for concrete or reinforced wood. - Adjustable hinges. Unit with 3 functions: 4mm thick glass mirror and black glass strip with illuminated pictograms. Automatic soap dispenser: - No-waste pump dispenser. - Large capacity tank: 5 litres. - Suitable for vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Air-pulse hand dryer: - High-speed. - Pulsed air at 360km/h. Airflow: 36 l/second. - Low energy consumption: 704W. - Noise level: 74 dBA. - Class I, IP23. - 3-year warranty. Basin lit by the LED strip. Vandal-resistant model with standard DELABIE key. Anti-blocking: stops automatically if used continuously. Internal storage shelf. Several cabinets can be installed side-by-side to create a mirror wall: linking screws are provided. Dimensions: 800 x 223 x 1,000mm. Weight: 39kg. Mirror cabinet with 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510208
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)223
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMirror Glass
  • Másodlagos anyagMelamin
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3971
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010550
  • ETIM-névMirror
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 leírásMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika