Termékek közzététele
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
    DELABIE

    510210 Mirror cabinet with 3 functions

    Mirror cabinet with 3 functions: mirror, electronic soap dispenser and paper towel dispenser. Designer cabinet with a matte black melamine and 304 stainless steel finish. Touch-free for improved hygiene: electronic soap dispenser. Quick and easy to install: - A single electrical connection for all the elements: mains supply with 230V / 50-60Hz. - Concealed fixings. Mirror cabinet supplied with stainless steel screws for concrete or reinforced wood. - Adjustable hinges. Unit with 3 functions: 4mm thick glass mirror and black glass strip with illuminated pictograms. Automatic soap dispenser: - No-waste pump dispenser. - Large capacity tank: 5 litres. - Suitable for vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Paper towel dispenser: - Dispenses one sheet at a time. - Dimensions: 120 x 275 x 360mm. - Contents: 500 sheets. Basin lit by the LED strip. Vandal-resistant model with standard DELABIE key. Anti-blocking: stops automatically if used continuously. Internal storage shelf. Several cabinets can be installed side-by-side to create a mirror wall: linking screws are provided. Dimensions: 800 x 223 x 1,000mm. Weight: 38.5kg. Mirror cabinet with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510210
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)223
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMirror Glass
    • Másodlagos anyagMelamin
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3887
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika