Termékek közzététele
510300 Comfort shower seat to hang on grab bars
DELABIE

510300 Comfort shower seat to hang on grab bars

Removable, hanging shower seat. Shower seat for people with reduced mobility. HR Comfort shower seat and backrest. Wide model. Shower seat to hang on Ø 32mm grab bars (see refs. 5481P, 5120P2 and 50505P2). Anti-bacterial treatment on seat and backrest: optimal protection against bacterial development and mould. Removable: reduces the number of shower seats in a facility, allowing installation only when required e.g. hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Removable solid seat made from high-resistant polymer. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Withstands chemical products (Betadine®) and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. Bacteriostatic 304 stainless steel structure Ø 32mm. UltraPolish bright polished structure. Adjustable screw jacks guarantee a good horizontal position. Large protective caps prevent damage to the wall. Dimensions: 590 x 420 x 510mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Removable shower seat with 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510300
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower seat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary seats
  • OmniClass szám23-31 17 23
  • OmniClass névShower Seats

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika