Termékek közzététele
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    510405 Lift-up shower seat with leg

    Lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people and people with reduced mobility. Non-slip solid seat made from polypropylene. Seat is comfortable and easy to maintain. Hinged leg which folds automatically. Structure made from white aluminium tubing, Ø 25 x 2mm. Concealed fixings. Dimensions 410 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 85 x 562mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510405
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2337
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 leírásSanitary seats
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika