Termékek közzététele
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
    DELABIE

    510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Capacity: 20 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Design: fits perfectly with the paper towel dispenser 510601S. Stainless steel thickness: 0.8mm. Dimensions: 170 x 275 x 480mm. Stainless steel bin with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510465S
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)275
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSolid Waste Bins
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika