Termékek közzététele
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished

    HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 360km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 360km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240V~/50/60Hz. Noise level: 70 dBA. Dimensions: 173 x 256 x 152mm. Weight: 3.1kg. Classe I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510625P
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)256
    • Szélesség (mm)173
    • Mélység (mm)152
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3100
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC001212
    • ETIM-névHand dryer
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 15
    • OmniClass névHand Dryers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika