Termékek közzététele
511920C Be-line lift-up shower seat
511920C Be-line lift-up shower seat
511920C Be-line lift-up shower seat
    DELABIE

    511920C Be-line lift-up shower seat

    Be-line® wall-mounted removable lift-up shower seat. Shower seat for people with reduced mobility. Large, design model. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of shower seats in a facility, allowing installation only when required e.g. hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Solid, reinforced seat made from high strength polymer which can be installed, without a supporting leg, on any suitable wall. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. Mounting bracket made from metallised anthracite powder-coated solid aluminium provides a good visual contrast with a light coloured wall. 5 concealed fixing points. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 455 x 450 x 90mm. Folded dimensions: 85 x 470mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511920C
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)124
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)453
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3795
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 leírásSanitary seats
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika