Termékek közzététele
511928W Be-Line® comfort backrest for WCs
511928W Be-Line® comfort backrest for WCs
511928W Be-Line® comfort backrest for WCs
511928W Be-Line® comfort backrest for WCs
    DELABIE

    511928W Be-Line® comfort backrest for WCs

    Be-Line® comfort backrest for WCs for people with reduced mobility. Matte white powder-coated aluminium structure. Flexible polyurethane backrest for toilets. Dimensions: 150 x 513 x 173mm. 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511928W
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)173
    • Szélesség (mm)513
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3244
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika