Termékek közzététele
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    511930C Be-line lift-up shower seat with leg

    Be-line® removable lift-up shower seat. Shower seat for disabled people or for people with reduced mobility. Large, designer model. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of shower seats in a facility, allowing installation only when required e.g. hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Solid seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. Reinforced by a central, hinged leg which folds automatically. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with a light coloured wall. 5 concealed fixing points. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 443 x 450 x 480mm. Folded dimensions: 87 x 541mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511930C
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)442
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3525
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 leírásSanitary seats
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika