Termékek közzététele
511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black
DELABIE

511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black

Be-Line® corner grab bar Ø 35mm for WCs, showers or baths. Use as a shower rail and to support people with reduced mobility in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower also with getting in and out of the bath. Helps with the transfer from a wheelchair to the toilet seat. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Angled grab bar with concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 695 x 695 mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grab bar with 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító511941BK
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1.74
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011028
  • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika