Termékek közzététele
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
    DELABIE

    511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook

    Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Metallised anthracite powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511943C
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)42
    • Mélység (mm)43
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)62
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 leírásHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 névHooks
    • OmniClass szám23-21 15 19 13
    • OmniClass névCoat Hooks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika