Termékek közzététele
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
    DELABIE

    511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

    Be-line® T-shaped grab bar Ø 35mm for showers with sliding vertical rail. Use as a shower rail and to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower for people with reduced mobility. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right in order to adapt the space (positioning of shower, depth of shower seat...). Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with Ø 8 x 70 mm stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 1,130 x 500mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511944W
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1206
    • Szélesség (mm)613
    • Mélység (mm)74
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1986
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika