Termékek közzététele
511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail
DELABIE

511950C Cover plate for Be-Line drop-down rail

Cover plate for Be-Line® drop-down rails. Conceals fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down rails in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Metallised anthracite cover without fixing plate. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító511950C
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)230
  • Szélesség (mm)105
  • Mélység (mm)17
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)105
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika