Termékek közzététele
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
    DELABIE

    511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white

    Be-Line® drop-down support rail for people with reduced mobility. In the lowered position use as a grab bar, as a support for standing and for assisting movement, for WCs or showers. Allows side access in the raised position. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of grab bars in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for disabled people. Drop-down rail with slowed down descent. Retained in upright position. Aluminium tube. Rounded profile Ø 42mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with dark walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. Concealed fixings secured to wall by a 304 stainless steel plate, 5mm thick. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 650 x 210 x 120mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Drop-down rail with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511960W
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)202
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)651
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4591
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika