Termékek közzététele
511963W Be-Line drop-down support rail with leg, L. 850mm, white
DELABIE

511963W Be-Line drop-down support rail with leg, L. 850mm, white

Be-Line® drop-down support rail for people with reduced mobility. In the lowered position use as a grab bar, as a support for standing and for assisting movement, for WCs or showers. Allows side access in the raised position. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of bars in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for disabled people. Drop-down rail retained in upright position. Slowed down descent. Aluminium tube. Rounded profile Ø 42mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with dark walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. Concealed fixings secured to wall by a 304 stainless steel plate, 5mm thick. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Leg provides additional reinforcement when wall fixings are not enough. Dimensions: 850 x 825 x 120mm. Leg height can be adjusted from 760 - 780mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Drop-down rail with 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító511963W
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)822
  • Szélesség (mm)120
  • Mélység (mm)651
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4995
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika