Termékek közzététele
511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító511965C
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)109
  • Szélesség (mm)148
  • Mélység (mm)31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)83
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika