Termékek közzététele
761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted, exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Angled inlet M¾". With outlet nut Ø 28mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító761000
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 19 15
  • OmniClass névTankless Toilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika