Termékek közzététele
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
    DELABIE

    511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm

    Be-line® angled grab bar 135°, Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail (horizontal part) or as a grab rail (135° part), for WCs, showers or baths. Use as a universal grab bar for either left or right side. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish; provides a good visual contrast with light-coloured walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 400 x 400mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grab bars for toilets with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511982C
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)346
    • Szélesség (mm)786
    • Mélység (mm)71
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1373
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika