Termékek közzététele
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
    DELABIE

    5171N White Nylon drop down rail L 900 mm

    Drop down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, as a support for standing up and for assisting movement, for WCs or showers. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop down grab bar in bright white HR Nylon. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial and mould development. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High-strength polyamide (Nylon) and polymer: with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment: prevents yellowing. Warm to the touch. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 900 x 230 x 105mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5171N
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)105
    • Mélység (mm)901
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2150
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 leírásHandrails
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika