Termékek közzététele
6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. With lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Metal thickness: 1mm.. White powder-coated. Dimensions: 120 x 270 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250mm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6602
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)279
  • Mélység (mm)137
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2796
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
  • OmniClass szám23-21 43 15 25
  • OmniClass névPaper Towel Dispensers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika