Termékek közzététele
6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White ABS. Paper towel dispenser with lock. With level control. For 500 sheets. Dimensions: 115 x 275 x 365mm. Pack of folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6603D
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)368
  • Szélesség (mm)278
  • Mélység (mm)133
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)895
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-21 43 15 25
  • OmniClass névPaper Towel Dispensers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika