Termékek közzététele
682001 Floor trap
DELABIE

682001 Floor trap

Floor trap for hard floors (tiles or concrete floors) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. 100x100mm bright polished stainless steel grid. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 80mm with extension. Grid fixed with 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító682001
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportFloor trap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika