Termékek közzététele
683002 Floor trap
683002 Floor trap
683002 Floor trap
    DELABIE

    683002 Floor trap

    Floor trap for soft or vinyl floors with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. Bright polished stainless steel grid Ø 114mm. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). Height adjusts up to 85mm with extension. Grid fixed by 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító683002
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFloor trap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)175
    • Mélység (mm)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)655
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010284
    • ETIM-névFloor drain with 1 connection
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika