Termékek közzététele
733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

PREMIX COMPACT thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 30 - 60°C: For 1 to 11 points-of-use (depending on the flow rate). Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Adjustable temperature from 30 - 60°C, can be blocked by the installer. Brass body. Filters and non-return valves. Recommended flow rate range: from 5 - 33 lpm. Thermal shocks are possible. M½". 40mm centres. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító733015
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportThermostatic mixing valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)46
  • Szélesség (mm)129
  • Mélység (mm)38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)510
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011516
  • ETIM-névThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 19 11
  • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika