Termékek közzététele
731002 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731002 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve

Group thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 32° - 42°C: Anti-scalding safety. Regulates temperature variations. Filters and non-return valves can be accessed from the outside without removing the mechanism. Thermal shock with no specific lever needed (push-button on the control knob). Interchangeable cartridge with thermo-reactive cell. High-resistance chrome-plated brass body. Maximum hot water temperature: 85°C. Differential hot water / mixed water: 15°C minimum. Pressure difference at the inlets: 1 bar maximum (0.5 bar recommended). Minimum pressure / maximum: 1 - 10 bar (1 - 5 bar recommended). Left hand side hot water inlet (red ring) and right hand side cold water inlet (blue ring). Mixed water outlet at the top (purple ring). For bottom outlet: unscrew / place lid at the top and outlet connector at the bottom. Maximum temperature limiter, can be adjusted by the installer. Reduced risk of scalding by limiting temperature at the point-of-use. 55 lpm - M¾". 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító731002
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportThermostatic mixing valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 19 11
  • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika