Termékek közzététele
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
    DELABIE

    683001DE Floor trap

    4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)
    Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (standard). Water level 50mm. Bright polished stainless steel plate and grid 150x150mm. Ø 50mm horizontal outlet integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all directions). Integrated waterproof collar to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grill fixed with two stainless steel screws. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító683001DE
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFloor trap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)179
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)961
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia Európa