Termékek közzététele
731054 PREMIX SECURITY Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731054 PREMIX SECURITY Group thermostatic mixing valve

Group thermostatic mixing valve for hot water circulating loops adjustable from 44°C to 58°C: Anti-scalding safety. Regulates temperature variations. Non-return valves and filters accessible from the exterior without having to remove the mechanism. Thermal shocks are possible. Interchangeable cartridge with thermo-reactive cell. High-resistance chrome-plated brass body. Maximum hot water temperature: 85°C. Differential hot water / mixed water: 15°C minimum. Pressure differences at the inlets: 1 bar maximum (0.5 bar recommended). Minimum pressure / maximum: 1 to 10 bar (1 to 5 bar recommended). Left hand side hot water inlet (red ring) and right hand side cold water inlet (blue ring). Mixed water outlet at the top (purple ring) for bottom outlet: unscrew / place lid at the top and outlet connector at the bottom. Safety and prolongation of system life span (Hot water > 65°C leads to premature aging within the system). Maximum temperature limiter, can be adjusted by the installer. Reduced risk of scalding by limiting temperature at the point-of-use. 140 lpm - M1¼". 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító731054
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportThermostatic mixing valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)148
  • Szélesség (mm)179
  • Mélység (mm)131
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3517
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011516
  • ETIM-névThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 19 11
  • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika