Termékek közzététele
741000 TEMPOSOFT time flow tap
DELABIE

741000 TEMPOSOFT time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant aerator. Solid chrome-plated brass body M½". Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító741000
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin tap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika