Termékek közzététele
746001 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746001 TEMPOSTOP time flow tap

TEMPOSTOP wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító746001
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin tap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)35
  • Mélység (mm)92
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)326
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010938
  • ETIM-névSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika