Termékek közzététele
792410 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792410 SECURITHERM shower panel

Electronic thermostatic shower panel:

Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation.

With concealed inlet via flexibles, M1/2".

SECURITHERM thermostatic mixer.

Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C.

Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails.

Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails.

Thermal shocks are possible.

Battery-operated with 223 6V Lithium battery.

Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cmfrom the sensor.

Shuts off on demand or automatically after ~60 seconds.

Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).

Flow rate set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted, rain-effect spray.

Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head.

Concealed fixings.

Filters and non-return valves.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító792410
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1050
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)124
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4236
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika