Termékek közzététele
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Spout L. 140mm, H. 120mm, M½". Reinforced fixing by 3 stainless steel screws. Chrome-plated solid brass. Scale-resistant flow straightener regulated at 3 lpm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító981142
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)149
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)179
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)635
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika