Termékek közzététele
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Wall-mounted thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Wall-mounted thermostatic mixer supplied with 1 removable disposable spout made from recyclable Hostaform® L. 125mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge for sequential control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with maximum temperature limiter set at 40°C. Thermal and chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" suitable for hospitals. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH9610
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSink mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)141
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)271
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1772
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika