Termékek közzététele
H96201 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
H96201 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
    DELABIE

    H96201 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer

    Deck-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. Single hole mixer with curved spout H. 160mm L. 140mm with hygienic flow straightener for no impurity retention and thermal shock-resistant. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single lever control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 9 lpm. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH96201
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSink mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)273
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)178
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1754
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 19 11
    • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika