Termékek közzététele
H96251 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
H96251 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H96251 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer

    Deck-mounted thermostatic SECURITHERM sink mixer. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valves on the inlets. BIOCLIP: mixer is easy to remove for cleaning and disinfection. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer with curved spout H. 160mm L. 140mm fitted with a hygienic flow straightener with no impurity retention and thermal shock-resistant. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single control of flow rate and temperature. Temperature adjusts from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal and chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate 9 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. Supplied with F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Also available with copper tails.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH96251
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSink mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)273
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)178
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2113
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 19 11
    • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Európa