Termékek közzététele
F7EM1002 TEMPOMATIC 7 electronic basin mixer
DELABIE

F7EM1002 TEMPOMATIC 7 electronic basin mixer

Deck-mounted electronic basin mixer.

230/6.75V mains supply or battery-operated with CR-P2 6V Lithium batteries (to be ordered separately).

Infrared presence detection in the mixer body.

Integrated 5.7 lpm flow rate regulator.

Adjustable, anti-vandal airator.

Adjustable duty flush (~ 30 seconds every 24 hours since last use).

316 stainless steel body, satin finish.

F3/8" PEX flexibles with filters.

Fixing reinforced by back-nut.

Anti-blocking security.

Side temperature control with maximum temperature limiter.

Drop height: 245mm.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF7EM1002
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)295
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-21 11 00
  • OmniClass névCommercial Furniture

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText