Termékek közzététele
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Wall-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Wall-mounted mixer supplied with 2 stainless steel spouts L. 136mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for sequential control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 200mm centres, supplied with 2 in-line STOP/CHECK M1/2" M3/4" connectors ideal for hospitals. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH9614P
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSink mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)141
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
    • OmniClass szám23-31 11 19 11
    • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika