Termékek közzététele
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
    Draper, Inc.
    Archivált

    Onyx Fixed Projection Screen

    Sharper image quality makes the fixed frame Onyx projection screen ideal for control centers, boardrooms, training centers, home theaters, or any application that requires better image quality. Housed in a larger “picture frame” style, the Onyx offers a beautifully framed image for any home or commercial decor. There are no snaps! Unique fabric retention system enables uniform tension adjustment to the entire surface area, without tools, to provide a truly flat viewing surface in seconds. The result is excellent image quality and quick and easy assembly. The Onyx is available for custom curved applications; please contact Draper for more information.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóonyx
    • TermékcsaládProjection Screens
    • TermékcsoportMotorized Screens
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC003504
    • ETIM-névProjection screen
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_67
    • Uniclass 2015 leírásProjection screens
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névFixed Projection Screens
    • OmniClass szám23-37 15 17 11
    • OmniClass névProjection Screens
    • CSI UniFormat II kódE1010
    • CSI Uniformat II névCommercial Equipment