Termékek közzététele
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Box sensors can be integrated in the DucoBox Silent (CO2

- or moisture measurement) and

the DucoBox Energy Premium (only moisture measurement)

Specifikáció
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóco2-boxsensor
  • TermékcsaládMechanical Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Units
  • TípusAlkomponens
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)110
  • Szélesség (mm)45
  • Mélység (mm)35
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)0.04
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG015820
  • ETIM-névElectric and pneumatic sensors