Termékek közzététele
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    COZAR has a minimal look with its co-extrusion body which is entirely made of PC material. Thanks to its design without connection details , it has high IP degree protection class and offers variable lumen output and lenght options. COZAR is an economic and optimal lighting solution for places which need etanj luminaire.
    Specifikáció
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócozar
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportLinear Etanj
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika